Cambiar idioma :
SLIDE de InGymNeering GmbH es la polea pequeña e inteligente perfecta para el entrenamiento de fuerza y coordinación en entrenamiento personal, fisioterapia y en casa. El producto consta de la guía de perfil drylin® W y el cojinete de alojamiento drylin® W WJ200UM-01, que garantiza un ajuste de altura sencillo y suave durante el entrenamiento. El SLIDE impresiona por su tamaño compacto y su diseño elegante que ahorra espacio. Está disponible en forma de raíl redondo y cuadrado y en dos tamaños, 30 y 40 mm de ancho, así como en longitudes de uno a dos metros. También se pueden solicitar colores, de modo que el raíl se puede anodizar en determinados colores y el tobogán se puede pintar con pintura en polvo.
La polea pequeña e inteligente perfecta para el entrenamiento con bandas de resistencia. SLIDE es un anclaje flexible apto para todas las bandas de resistencia de hasta 80 kg de peso. Es un complemento ingenioso para el entrenamiento y proporciona el soporte perfecto para una amplia gama de ejercicios, como remo, sprints, curl de bíceps, mariposa, ejercicios de estabilización y muchos otros movimientos. El entrenamiento puede organizarse de forma sencilla y eficaz. La polea puede fijarse a la pared o a una viga de madera y tiene una altura de 1,8 metros, una anchura de aprox. 8 cm y una altura de aprox. 4 cm. Gracias a su tamaño compacto y a su elegante diseño, encaja perfectamente en cualquier habitación.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h