Cambiar idioma :
La limpieza con agua a alta presión y suciedad arremolinada plantea enormes desafíos. Para hacer frente a este reto, la empresa alemana Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH ha desarrollado la barra de lavado doble FSB 1.500 / 2.600, que se monta en la parte delantera del vehículo. Esta innovación ganó el premio manus de bronce® en 2023. El vehículo utiliza boquillas laterales, una sección central y boquillas electrónicas conmutables de alta presión bajo el suelo para limpiar los suelos con alta presión de agua. Los ingenieros utilizan un raíl doble WS drylin ® W y cojinetes de alojamiento drylin® W para la función telescópica. El vehículo lo utilizan las autoridades locales y los proveedores de servicios municipales para limpiar carreteras, aceras y plazas sucias.
Qué se necesitaba: drylin® W doble carril y drylin® W cojinete de alojamiento
Requisitos: Componentes resistentes a la corrosión y al desgaste, insensibles al agua, la niebla de pulverización, la arena, la grava y la abrasión de los frenos
Industria: Vehículos industriales
Éxito para el cliente: Limpieza eficaz de carreteras, aceras y plazas sucias
Imágenes de la aplicación

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h