Cambiar idioma :

Nuestras guías telescópicas, son libres de lubricación, y están disponibles en un extensión de hasta 2.000 mm. El sistema telescópico consta de raíles en aluminio anodizado y un elemento deslizante de plástico iglidur de alto rendimiento. Como resultado, las guías telescópicos funcionan de forma silenciosa, higiénica y sin lubricantes. Además, no se adhieren partículas de suciedad a la guía. Nuestros raíles telescópicos están disponibles en recorridos estándar en la tienda o en longitudes personalizadas.
Descubra las ventajas de las guías telescópicos en nuestro nuevo white paper. Obtendrá información interesante sobre ámbitos de aplicación , desde extensiones de cajones y paneles de máquinas hasta tecnología médica y de automoción.

Introduzca sus requisitos concretos y reciba las configuraciones óptimas para las guías telescópicos de su proyecto. Ofrecemos guías telescópicos de alta calidad en varios diseños.
Nuestra solución es fácil de usar, y le ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo guiándole directamente a los productos adecuados. Tanto si busca guías para muebles, tecnología de maquinaria o aplicaciones industriales, nuestras opciones le ofrecen la máxima funcionalidad y capacidad de carga.

Las guías lineales drylin soportan altas temperaturas, altos niveles de vibración y mucho más.
Las guías lineales drylin pueden utilizarse incluso en presencia de arena, virutas y polvo.
Sin corrosión y resistente a los medios para aplicaciones bajo el agua.
Aproximadamente cuatro veces más silenciosos que los rodamientos lineales metálicos correspondientes.
Hasta un 75% más ligeros gracias a los polímeros de alto rendimiento.
Todos los sistemas funcionan sin lubricación externa, por lo que son extremadamente limpios.
¿Quieres crear más espacio y una zona para dormir para tu próximo viaje? Hemos preparado las instrucciones para construir una caja de dormir. Sólo tienes que descargar la lista de materiales y los archivos CAD de la página siguiente y ponerte manos a la obra.

La guía telescópica de plástico drylin NTP 27 es la solución perfecta cuando se trata de posicionar cargas con precisión. La guía está fabricada en plástico robusto, lo que garantiza una gran resistencia y durabilidad, y no solo es muy resistente, sino también fácil y silenciosa de manejar. El nuevo diseño telescópico está disponible en varios colores para adaptarse perfectamente a las necesidades individuales. El diseño es completamente libre de lubricación, y fabricada con polímeros iglidur de alto rendimientos, lo que resulta especialmente práctico, de modo que la guía se mantiene siempre flexible y suave. Otra ventaja de la guía telescópica de plástico drylin NTP 27 es su manejo silencioso gracias a los segmentos precargados, lo que permite mover cargas pesadas sin esfuerzo y sin ruidos desagradables. Gracias a su material robusto, su fácil manejo y su funcionamiento sin traqueteos, convence a lo largo de toda la línea y ofrece un alto grado de comodidad y fiabilidad de uso.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h