plástico - guía telescópica drylin® NTP

Libres de metales y ligeros

En esta página web encontrará:

banner_questions_for_experts

Pregunte a nuestros expertos

drylin NTP muestra

drylin NTP muestra

Botón de icono

Whitepaper

NTP-27

drylin NTP-27

  • Longitudes de extensión de 125 mm / 150 mm
  • Estructura de 3 piezas fabricada con polímeros de alto rendimiento igus®
  • Más ligero que un raíl de acero
  • Sin metal
NTP-27 colorido

drylin® NTP-27 en color

  • Guía telescópica completa de plástico macizo
  • Longitudes de extensión de 125 mm / 150 mm
  • Disponible en varios colores
  • Producción rentable mediante moldeo por inyección

Configurador de guías telescópicas

Configurador

Nuestro raíl telescópico 100% de plástico - NTP

¿Por qué drylin® Guía telescópica de polímero NTP?

Robustas

Resistente a la suciedad

Sin corrosión

Silencioso

Peso ligero

Higiénico

drylin® en muebles

banner muebles

Aviones

Avión

Transporte y logística

movilidad

Otros ejemplos de aplicación

banner
drylin NT-35

drylin® NT-35

  • Extensión continua hasta 1.200 mm
  • Extensión total, extensión parcial, sobreextensión
  • Mecanismo de encaje disponible opcionalmente en las posiciones final y central
drylin® NT-60

drylin® NT-60

  • Extensión continua hasta 2.000 mm
  • Funcionamiento silencioso y suave
  • Construcción robusta gracias al sólido diseño de plástico-aluminio
drylin NTV-27

drylin® NTV-27

  • longitud de extensión hasta 500 mm
  • Sin traqueteo gracias a la precarga del muelle
  • Fuerza de desplazamiento constante gracias a la corredera prismática de precarga drylin® N
drylin® NT-35-AR

drylin® NT-35-AR

  • Longitudes de extensión de hasta 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reducción de los reflejos de luz gracias al aluminio anodizado negro
  • Aspecto discreto

Información general sobre drylin®

Una muestra gratuita que cabe en su escritorio: pruébelo antes de comprar

Pruébelo antes de invertir

100% libre de lubricación

Dryway

Probados y demostrados.

Test

apoyo a los jóvenes ingenieros

Logo yes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos