Robot de medición autónomo<br><font size="7">Uso de módulos lineales de husillo<br>en entornos exigentes</font>

Preciso, sencillo y eficaz

Perfil:

  • Qué se necesitaba: Mesas lineales precisas con accionamiento por husillo, así como ejes de correa dentada con motor
  • eléctrico.Requisitos: Se requieren productos resistentes a la temperatura para las elevadas cargas del uso en exteriores. Además, todos los componentes deben ser resistentes al agua y a la suciedad, resistentes al desgaste, elásticos, inoxidables y a prueba de
  • fallos.Sector: Robots
  • Éxito para el cliente: drylin® Los módulos lineales SHT y los ejes de correa dentada ZLW ofrecen una elevada capacidad de carga y resistencia al desgaste. Su robusto diseño permite la conducción autónoma en diversos entornos, con calor o frío, a través del agua, la suciedad o incluso en tormentas de arena. Los sistemas no sufren corrosión y no requieren mantenimiento.

Problema

  • Suelo arenoso en regiones desérticas
  • Fuertes vientos y tormentas de arena
  • Calor o frío extremos (de -20 a +50 °C)
  • Suelo húmedo y embarrado

Solución

Configure una mesa lineal con husillo a medida

Configure online una mesa lineal drylin SHT de igus
  • Un sistema lineal de husillo SHT personalizado en pocos pasos
  • Configuración opcional de un gorrón de accionamiento personalizado
  • Creación automática de un modelo 3D de la mesa lineal
  • Exportación de la mesa lineal en diferentes formatos 2D y 3D
  • Dibujo acotado en 2D del conjunto en formato PDF
  • Lista completa de piezas disponible como descarga en PDF

Impresiones

Sistema de medición autónomo
Sistema de medición autónomo
Sistema de medición autónomo
Sistema de medición autónomo
Sistema de medición autónomo
Sistema de medición autónomo
Sistema de medición autónomo
Sistema de medición autónomo

Otros ejemplos de aplicación

Ejemplo de aplicación

Robot marino para entornos difíciles

Ejemplo de aplicación

Configuración especial de medición con eje de husillo, motor & sistema de control

Ejemplo de aplicación

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Tecnología de accionamiento eléctrico en un sistema de posicionamiento automatizado

Eje lineal para un dispositivo de ensayo de doblado de cordones de soldadura de precisión y sin holguras

Eje lineal para dispositivo de ensayo de curvatura de cordones de soldadura de precisión y sin juego

Eje lineal sin lubricación para coctelera automatizada

Eje lineal sin lubricación para un mezclador de cócteles automatizado

Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales

Descargar el whitepaper

Whitepaper sobre la tecnología de accionamiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos