Cambiar idioma :
Bastian Solutions, una empresa del Grupo Toyota de Logística Avanzada, es un proveedor mundial de sistemas para soluciones intralogísticas. Con el AMR (robot móvil autónomo) ULTRA BLUE, ha desarrollado una solución automatizada para la carga suelta de cajas en remolques de camiones. El robot combina una base móvil omnidireccional, un brazo móvil, tecnología de transporte integrada y un módulo de posicionamiento de 6 ejes.
Se utiliza un sistema LiDAR para una navegación precisa en la zona del muelle y en el remolque. Las exigentes condiciones de funcionamiento requerían soluciones de cojinetes capaces de soportar permanentemente ciclos elevados, cargas de impacto, polvo y fluctuaciones de temperatura. Aquí es donde se utilizan los cojinetes de plástico igus y otros componentes, que aumentan considerablemente el rendimiento y la eficacia de la aplicación.





... y mucho más.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h