Cadenas portacables para grúas Goliath

Productos duraderos y de desgaste optimizado para las grúas Goliath

Cadenas portacables con ruedas
  • En las series 4040RHD o 5050RHD
  • Los rodillos libres de mantenimiento reducen las fuerzas de tracción/empuje necesarias hasta en un 75
  • Posibilidad de recorridos de más de 800 m
  • Desgaste reducido a pesar de cargas elevadas
Carriles de guiado
  • Disponible en acero inoxidable (304)AISI 304 y (316)AISI 316L y aluminio resistente al agua de mar según EN6060
  • También disponible en plástico económico y resistente a la corrosión
Brazo flotante de arrastre
  • Para igualar largas distancias de recorrido
  • Pequeño, ligero y económico
  • Compatible con isense EC.P
  • Puede utilizarse con distintos suministros de energía
Cables chainflex®
  • cable para uso en cadena portacables
  • Amplia gama de productos
  • Diseñados para velocidades y aceleraciones enormes, largas distancias de recorrido y las influencias ambientales más adversas
Cable de motor chainflex
  • Principalmente con material de cubierta exterior TPE para temperaturas extremas
  • Alta resistencia a la abrasión para una larga vida útil
  • vida útil calculable en línea. Con 4 años de garantía
Cable de control chainflex
  • A partir de 12 hilos con trenzado en haz
  • Largos tiempos de servicio gracias a que se evita el sacacorchos
  • La vida útil puede calcularse en línea Con 4 años de garantía
iSet cadena portacables E4.1

Ingeniería sofisticada hecha fácil.

i.Sense
Raqueta

Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf>
Sistema de cadena portacables en lugar de enrollador de cable motorizado
Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Casos de éxito con grúas para astilleros

Astilleros
Astilleros
smart plastics

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos