Sistemas de suministro de energía y rodamientos para turbinas eólicas

Áreas de uso

Turbina eólica con marcas para motion plastics
Turbina eólica con marcas para motion plastics
Cojinete liso en la cerradura del rotor

Sistemas Rotorlock

  • Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
Cojinete liso en el sistema de ajuste del ángulo de las cuchillas

Actuadores de paso

  • Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
Planchas plásticas de iglidur en el sistema de orientación (acimut)

Frenos acimutales y de rotor

  • Piezas moldeadas o moldeadas por inyección
  • Alta resistencia al desgaste y a la presión
Planchas plásticas de iglidur en el sistema de orientación (acimut)

Ajuste acimutal

  • Resistencia al desgaste extremadamente alta
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Insensible a la suciedad
e-loop en una turbina eólica

Suministro de energía a la góndola

  • Sistema modular, fácil de abrir
  • Protección contra impactos gracias al robusto cuerpo exterior de PU
Suministro de energía RBR en una pala del rotor y en el sistema de orientación (acimut)

Pala del rotor y ajuste del acimut

  • Para grandes pesos de llenado y espacios reducidos
  • Ángulo de rotación de hasta 900

Otros productos para aerogeneradores

Cables torsionables

Cable resistente a la torsión
  • Para aplicaciones de torsión con +/- 180° a 1 m de longitud de cable
  • 4 años de garantía

twisterband

twisterband
  • Movimientos de rotación de hasta 7.000°.
  • Velocidades de rotación de hasta 180°/s
  • Modular y fácil de llenar

cadena energética multieje

triflex R
  • Radio de curvatura definido
  • +/- 10° de torsión por eslabón de cadena
  • Gran absorción de fuerzas de tracción

Cojinete de fricción de 2 componentes para cargas elevadas

iglidur Q3E
  • Adecuado para cargas extremas
  • económico gracias al moldeo por inyección

Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos