Guiado de cables para top drive con e-loop

Resistencia a la intemperie con fácil mantenimiento, montaje y desmontaje

  • Guiado seguro de cables en un solo sistema
  • Resistente a la intemperie y la suciedad
  • Protección contra impactos gracias al robusto cuerpo exterior de PU
  • El cable se puede añadir o sustituir, incluso durante el funcionamiento
  • Doble bloqueo por tornillo de todos los elementos para una gran seguridad de funcionamiento
e-loop para sistemas top drive

Así se construye el bucle electrónico®

  1. Los eslabones individuales de la cadena se sujetan al cable de tracción de alta resistencia. El cable es de fibra de plástico y tiene una carga de tracción admisible de 50 kN.
  2. Los soportes de montaje del bucle electrónico® son soportes de montaje estables de acero. La cuerda de fibra de plástico, que absorbe toda la fuerza de tracción del bucle electrónico®, está integrada en ellos.

e-loop® Selección de productos

e-loop® puente completo

Web dinámica y completa | para casi todas las aplicaciones

Referencia Anchura interior Bi: [mm] Anchura exterior Ba [mm] Radio de curvatura [mm] Diámetro del cable [mm] Peso de llenado [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop® medio puente

Estática, semirrígida | para un tendido de cables puramente estático

Referencia Anchura interior Bi: [mm] Anchura exterior Ba [mm] Radio de curvatura [mm] Diámetro del cable [mm] Peso de llenado [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

Los proyectos más emocionantes con e-loop®

Top Drive - Pertamina Drilling Services Indonesia

Servicio de perforación de Pertamina

Funcionamiento completo a pesar de una tormenta de nieve - top drive

Excavadora de rueda de cangilones

e-loop en excavadoras con rueda de cangilones

Sistema Top drive

sistemas e-loop on top drive

Laboratorio de pruebas interno para el bucle electrónico®

Prueba de carga del bucle electrónico

Prueba de rotura del bucle electrónico

Whitepaper: e-loop en plataformas de perforación vertical

libro blanco

El e-loop en condiciones adversas

libro blanco

FAQ - Preguntas frecuentes sobre e-loop®

Cables chainflex para top drive

Cables chainflex® para top drive

instrucciones de montaje del bucle electrónico

instrucciones de montaje del bucle electrónico

Folleto e-loop

Folleto e loop

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos