Cambiar idioma :

Con el aumento de la automatización, la interconexión y la inteligencia de los sistemas, también crecen las exigencias sobre cada componente en movimiento. Como especialistas en aplicaciones dinámicas, creamos la base para sistemas intralogísticos fiables, de bajo mantenimiento y escalables, desde el desarrollo de nuevos productos hasta la modernización de instalaciones existentes.
Nuestros motion plastics permiten un funcionamiento continuo silencioso, preciso y duradero en tecnología de transporte, soluciones de manipulación y sistemas autónomos de almacenamiento y picking.
Acelere sus proyectos con motion plastics duraderos, inteligentes, rentables y disponibles de forma inmediata. Estamos a su lado con muestras de producto, servicios y experiencia en ingeniería.
Desde hace más de 60 años desarrollamos soluciones en plástico diseñadas específicamente para el movimiento: ligeras, robustas, sin lubricación y utilizadas en millones de aplicaciones en todo el mundo. Seleccione el área relevante para su aplicación: todos los contenidos pueden ampliarse de forma específica.
Mayor disponibilidad de la instalación, procesos más limpios y menos intervenciones de mantenimiento.
Nuestras cadenas portacables y cables, diseñados para el movimiento, garantizan un suministro fiable de energía, datos y medios en aplicaciones dinámicas.
Nuestras cadenas portacables permiten un guiado controlado del movimiento para diferentes tipos de movimiento. El diseño especial de nuestros cables, con materiales de cubierta coordinados y un trenzado optimizado, garantiza que soporten de forma fiable las cargas de movimiento continuo.
Para un inicio rápido del proyecto, podemos suministrar bajo pedido cables confeccionados y cadenas portacables confeccionadas.
Áreas típicas de aplicación en la manipulación de materiales
Herramientas útiles
Descubra nuestras herramientas online para nuestros sistemas de suministro de energía y cables.
Bajo coeficiente de fricción, alta resistencia al desgaste y excelente resistencia a medios y a la corrosión: ideal para un funcionamiento continuo 24/7.
Nuestros cojinetes de fricción, articulaciones esféricas y rodamientos de bolas, rodamientos de corona giratoria, rodillos y engranajes están fabricados total o parcialmente con nuestros plásticos de alto rendimiento optimizados tribológicamente, para aplicaciones en movimiento, en seco y totalmente libres de mantenimiento.
Gracias a los lubricantes sólidos integrados, se eliminan las revisiones periódicas y el riesgo de una lubricación incorrecta o insuficiente. Al no utilizar grasa como aglutinante de partículas, también ofrecen una gran resistencia a la suciedad y al polvo.
Esto reduce los tiempos de inactividad no planificados y simplifica considerablemente la operación, especialmente en funcionamiento continuo y en varios turnos.
Áreas típicas de aplicación en la manipulación de materiales
Herramientas útiles
Descubra nuestras herramientas digitales para nuestra tecnología de cojinetes y engranajes.
Movimientos fiables, precisos y sin mantenimiento con bajos costes de ingeniería y montaje
Nuestra tecnología lineal drylin, la tecnología de husillos dryspin y la tecnología de accionamiento drylin E permiten movimientos lineales, ajustes y posicionamientos precisos, sin lubricación y duraderos en todos los ámbitos de la intralogística.
Los componentes funcionan completamente en seco y, por lo tanto, son insensibles al polvo, la suciedad y la humedad. Funcionan de forma silenciosa, sin corrosión y con alta eficiencia energética: ideales para un elevado número de ciclos, movimientos continuos y tareas de automatización compactas.
Con sistemas lineales, accionamientos por husillo y ejes lineales eléctricos con motores y sistemas de control, ofrecemos soluciones fáciles de integrar, ampliables de forma modular y adaptables a sus necesidades.
Áreas típicas de aplicación en la manipulación de materiales
Tecnología lineal drylin
Guiado y ajuste en líneas de transporte, sistemas de clasificación y desvío, shuttles, transelevadores, unidades pick & place, módulos de elevación, así como estaciones de escaneado y embalaje.
Tecnología de husillos dryspin
Unidades de elevación, sujeción y ajuste accionadas por husillo, ajustes de formato y altura, posicionamiento de sensores y pinzas, así como actuadores compactos en AMR y shuttles.
Tecnología de accionamiento drylin
Ejes lineales eléctricos para pick & place, sistemas de robots lineales, mesas elevadoras, módulos de clasificación, movimientos automáticos de empuje y apertura, así como ejes Z y ejes adicionales para módulos robotizados y de manipulación.
Herramientas útiles
Descubra nuestras herramientas digitales para nuestra tecnología lineal y motores.
Menor desgaste, menor fricción y mayor fiabilidad y vida útil del proceso
Las mallas y láminas revestidas, recubrimientos en polvo tribológicos, material en barra de plástico y perfiles guía reducen la fricción y protegen los componentes frente al desgaste. Ofrecemos soluciones para prácticamente cualquier superficie, desde protección localizada hasta capas deslizantes de gran superficie.
Áreas típicas de aplicación en la manipulación de materiales
Recubrimiento en polvo
Revestimientos protector fino para superficies metálicas sometidas a grandes esfuerzos en unidades de carrera y ajuste, clasificadores por sacudida y vibración, estaciones de alineación, elementos de guiado y superficies de carga.
Mallas recubiertas
Capas de desgaste flexibles y cortadas a medida para canaletas, tolvas, canales guía, insertos de transporte, conductos y grandes superficies de contacto.
Placas recubiertas
Superficies de protección duraderas para tecnología de transporte, tolvas de material, paredes interiores de contenedores, elementos guía y superficies sometidas a impactos.
Lámina de deslizamiento tribotape
Bandas estrechas, optimizadas para la fricción y el desgaste, con o sin soporte adhesivo, para superficies de empuje, zonas de guía estrechas, guías de deslizamiento, bordes o unidades de ajuste.
Material plástico para mecanizado y perfiles
Láminas, perfiles y piezas en bruto personalizables para la protección contra el desgaste en sistemas transportadores y superficies de carga.
Herramientas útiles
Descubra nuestros servicios de fabricación.
Automatice con baja inversión, rápida integración y beneficios calculables.
Nuestro Low Cost Automation facilita el acceso a la automatización: modular, escalable y económica. Es ideal para movimientos repetitivos, tareas sencillas de manipulación y posicionamiento, y para aliviar la carga de trabajo del personal cualificado.
Los sistemas se basan en motion plastics sin lubricación y combinan tecnología lineal, accionamientos, reductoras, componentes robóticos y sistemas de control para crear soluciones listas para usar. Gracias a módulos estandarizados y a interfaces claramente definidas, los proyectos pueden implementarse rápidamente, sin ingeniería compleja ni elevados costes de inversión.
El resultado son soluciones de automatización robustas que se pueden adaptar, ampliar o reequipar con flexibilidad, desde procesos individuales hasta células completas.
Áreas típicas de aplicación en la manipulación de materiales
Herramientas útiles
Descubra nuestras herramientas digitales para robótica y automatización.
Más transparencia, menos averías y mantenimiento predecible
Con los smart plastics, integramos sensores directamente en nuestros componentes plásticos y hacemos medible su estado. Esto permite monitorizar de forma continua el desgaste, la vida útil y la carga, en tiempo real y durante el funcionamiento.
Los sistemas registran datos relevantes como abrasión, movimiento, temperatura o carga eléctrica y los ponen a disposición en formato digital. Sobre esta base, se pueden planificar las tareas de mantenimiento según la necesidad, evitar paradas no programadas y prever a tiempo las necesidades de repuestos.
El resultado: mayor disponibilidad de la instalación, más fiabilidad en la planificación y una visión transparente del estado de los componentes en movimiento, sin necesidad de sensores externos adicionales ni costosos reequipamientos.
Áreas típicas de aplicación en la manipulación de materiales
Nuestros motion plastics y smart plastics ahorran tiempo y costes, mejoran su huella ambiental y garantizan la máxima disponibilidad de sus instalaciones. Con GO ZERO, aseguramos sostenibilidad y eficiencia sin compromisos.
Cero Lubricación
Los productos libre de lubricación funcionan en seco y no requieren mantenimiento. Así se ahorra tiempo y dinero y se protege el medio ambiente.
Cero paradas no planificada
Con smart plastics, puede detectar posibles fallos de forma temprana, para una fiabilidad de proceso 24/7 y una alta disponibilidad de la instalación.
Cero residuos
Los productos duraderos y los programas de reciclaje reducen el consumo de recursos y garantizan la sostenibilidad.
Cero PTFE
Con nuestros materiales sin PTFE, puede diseñar de forma sostenible sin renunciar al rendimiento y la durabilidad probados.



¿Le gustaría saber si su componente está disponible ahora mismo como producto estándar?
Cargue su archivo CAD y buscaremos en toda nuestra gama de productos.



¿Le gustaría fabricar un componente a medida?
Cargue su archivo CAD y compare de un vistazo los procesos de fabricación y los materiales en función de las especificaciones, el precio, el plazo de entrega y la vida útil.
Probamos nuestros productos en condiciones reales en el mayor laboratorio de ensayos de plásticos del sector. El enfoque se centra en ensayar conjuntos y analizar las propiedades tribológicas de distintas combinaciones de materiales. Los resultados se integran en nuestras herramientas online de cálculo de vida útil y permiten realizar predicciones precisas sobre su durabilidad.
A petición del cliente, igus también lleva a cabo ensayos para probar el uso de sus productos en condiciones específicas.

Los sistemas de almacenaje presentan requisitos específicos según el sector. Respondemos de forma fiable a estos desafíos con soluciones conformes con FDA, seguras frente ESD y certificadas para salas blancas, así como con materiales resistentes a altas temperaturas y a productos químicos. De este modo, garantizamos que sus instalaciones funcionen sin problemas incluso en condiciones especiales.
Presencia global
37 sedes y 50 distribuidores
representados en más de 80 países
Disponibilidad inmediata
245.000 referencias en stock y sin pedido mínimo

4 años de garantía
en productos con cálculo de vida útil
0
lubricación, 0 mantenimiento
5,500m²
laboratorio de pruebas en Colonia con más de 15.000 pruebas al año
Más de 800
máquinas de moldeo por inyección

Hablemos juntos de su solicitud. Ya sea que necesite prototipos, asesoramiento o planificación técnica, nuestro equipo está a su disposición. Simplemente utilice los siguientes formularios de contacto.
Con nuestra newsletter motion plastics no se perderá ninguna noticia sobre igus y nuestros productos. Nuestra newsletter le mantiene al día: nuevos productos, aplicaciones interesantes, informes de laboratorio actuales y mucho más.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h