Cojinetes lisos sin mantenimiento en los brazos de control de los vehículos autoguiados

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinetes lisos para los trapecios que forman el sistema de suspensión de los AGV.
  • Requisitos: Lo más compacto posible / adecuado para espacios de instalación reducidos, duradero, adecuado para fuerzas elevadas, insensible a las vibraciones
  • Sector: manipulación de materiales
  • Éxito para el cliente: Nuestros Cojinetes fabricados con el material iglidur® Z cumplen con todos los requisitos mencionados del cliente y también ganan puntos con la absoluta ausencia de mantenimiento.
Vehículo de transporte autónomo lleva una carga paletizada en un almacén.

Problema:

Solución:

Hasta 550 kg de carga útil

Robot de transporte autónomo de Etisoft Smart Solutions con panel de control y avisos de advertencia.

Proceso de producción acelerado con cojinetes iglidur

Vista CAD transparente de un chasis de vehículo con sistema portacables azul y ruedas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos