Cambiar idioma :

Los aros de pistón se utilizan para soportar pistones y varillas en sistemas hidráulicos y neumáticos, previniendo el desgaste por fricción. Entre sus ámbitos de aplicación se incluyen resortes de gas, amortiguadores y cilindros neumáticos e hidráulicos. Los aros de pistón fabricados con plásticos de alto rendimiento iglidur ofrecen un coeficiente de fricción extremadamente bajo, desgaste mínimo y alta resistencia a cargas mecánicas elevadas. Además, gracias a su composición, no requieren lubricación ni mantenimiento.
Ventajas de los aros de pistón iglidur▼
Tienda online de aros de pistón▼
Aros de pistón personalizados▼
Contactar con un experto▼
Información y fichas técnicas de los materiales iglidur▼
Materiales sin PFAS ni PTFE▼
Ejemplos de aplicación▼
¿Necesita ayuda para diseñar su pieza con el material y el método de fabricación más económico y fiable? Le acompañamos en cada fase de su proyecto, desde el diseño hasta la pieza final, ya sea un prototipo o una producción en serie.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h