Cambiar idioma :

La SCARA Cable Solution consta de 3 elementos que se adaptan al robot Scara en cuestión.
1. Terminal móvil pivotante: TR.CSCS.20.01.20.94.01.1
2. Terminal móvil pivotante en ángulo de 45°: TR.CSCS.20.01.20.94.02.1
3. Terminal fijo pivotante: TR.CSCS.20.02.40.01.1
4. Cadena portacables e-skin® soft: SKS20.033.02.1
La Scara Cable Solution ESD, compatible con salas blancas, pretende ofrecer una nueva alternativa entre la Clean SCARA Cable Solution (CSCS), certificada por IPA, y la SCARA Cable Solution estándar (SCS), avalada por la ESD Academy. Este producto ha sido desarrollado especialmente para su uso en entornos de sala blanca altamente dinámicos, y ofrece todas las ventajas de la ya consolidada CSCS. Gracias a la adaptación del material base, el uso de elementos de fijación en iglidur i8 ESD y el e-skin ESD de material optimizado, este sistema de suministro de energía también puede utilizarse en entornos con requisitos ESD.

pero necesita guiar cables en su robot Scara?


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h