Cambiar idioma :
Desde la primavera de 2025, también es posible fabricar la solución de cable SCARA en ESD. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna necesidad. Al tratarse de un material especial, el precio se calcula individualmente en función de la cantidad.

Sistema de suministro de energía duradero para robots SCARA
Matthias Meyer presenta la SCARA Cable Solution

e-rib blanco (versión estándar en negro) en un tubo corrugado PMA.
**Tubo corrugado con refuerzo dinámico**
El refuerzo e-rib está diseñado para integrarse en sistemas de tubo corrugado existentes. Esta solución se encaja fácilmente sobre el tubo corrugado, independientemente del fabricante, y lo estabiliza restringiendo su movimiento a una sola dirección. Además, gracias a sus elementos guía laterales, permite que el tubo mantenga una longitud autosoportada.
Actualmente está disponible en una anchura nominal de 29 mm para los robots SCARA.
Este vídeo grabado en el laboratorio de pruebas de igus muestra el funcionamiento de la SCARA Cable Solution.
Los terminales equipados con rodamientos de bolas garantizan una conexión giratoria sin restricciones del tubo portacables. El e-rib, junto con el tubo corrugado, proporcionan estabilidad para evitar que el tubo corrugado se deforme debido al movimiento.
En este vídeo le presentamos los diferentes componentes de la SCARA Cable Solution, cuya instalación puede completarse en cuestión de minutos y prácticamente sin necesidad de herramientas.
Encontrará todos los productos mostrados en la tienda online:
El sistema SCARA Cable Solution consta de tres elementos adaptados al robot SCARA en cuestión.
1: Terminal móvil (recto): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: Terminal móvil (en ángulo): TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: Terminal fijo: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: Tubo corrugado con e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0

Diámetro interior del tubo 29 mm
La SCARA Cable Solution en versión ESD está compuesta por materiales disipadores que garantizan un uso seguro en entornos sensibles a descargas electroestáticas. Su diseño se basa en el modelo estándar de la SCARA Cable Solution, el cual ha sido probado con éxito en aplicaciones de clientes desde 2020. Gracias a su certificación ESD, este sistema ofrece el máximo nivel de seguridad en este tipo de entornos.
Para los elementos de conexión, se utiliza el material de impresión 3D iglidur® i8-ESD, que destaca por su elevada resistencia a la abrasión y gran rigidez, lo que asegura una sujeción firme y duradera.
El sistema se completa con el tubo corrugado y un e-rib, fabricado también con materiales compatibles con ESD. El e-rib confiere al tubo corrugado la estabilidad necesaria, incluso en aplicaciones altamente dinámicas. Además, una transición cuidadosamente diseñada entre ambos extremos del sistema garantiza una capacidad de descarga certificada.

Durabilidad excepcional que contribuye a minimizar los residuos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h