Vistas seccionales a través de los tipos de cables igus®

Estructura del cable de control, datos, servo y motor igus® de High Class en detalle

chainflex®-cable de control, sin apantallar

  1. Haz único con longitud de paso y dirección de tendido optimizadas
  2. Elemento central de alta resistencia a la tracción
  3. Diámetro de hilo único optimizado para la cadena portacables®
  4. Cubierta extruida de alta resistencia a la abrasión con relleno de fuelle

chainflex®-cable de control, apantallado

  1. apantallamiento global con ángulo de trenzado optimizado (cobertura aprox. 70% lineal, aprox. 90% óptica)
  2. la cubierta interior extruida con relleno de fuelle soporta el trenzado
  3. elemento central de alta resistencia a la tracción
  4. elemento central de alta resistencia a la tracción en haces individuales
  5. Cubierta extruida a presión

chainflex®-Cable de datos/transmisor, apantallado

  1. Elementos trenzados con longitud de paso y dirección de tendido optimizadas
  2. La cubierta interior extruida con relleno de fuelle soporta el trenzado
  3. Elemento central de alta resistencia a la tracción
  4. Apantallamiento trenzado por pares
  5. apantallamiento global con ángulo de trenzado optimizado (cobertura aprox. 70% lineal, aprox. 90% óptica)

chainflex®-cable de gradiente de fibra óptica

  1. Trenza de soporte de varillas de plástico reforzado con fibra de vidrio envueltas en hilo de vidrio
  2. Revestimiento de fibra rellena de gel
  3. Fibras de cable de fibra óptica
  4. Cubierta de TPE altamente resistente a la abrasión
  5. Protección contra la torsión integrada

chainflex®-servo cable, blindado

  1. apantallamiento global con ángulo de trenzado optimizado (cobertura aprox. 70% lineal, aprox. 90% óptica)
  2. Diámetro optimizado de un solo hilo
  3. elemento central de alta resistencia a la tracción
  4. cubierta interior extruida con relleno de fuelle
  5. trenzado con longitud de paso y dirección de tendido optimizadas
  6. Pantalla de trenzado de pares sobre un par de hilos trenzados optimizado
  7. Cubierta extruida a presión altamente resistente a la abrasión

chainflex®-cable de motor, apantallado

  1. apantallamiento global con ángulo de trenzado optimizado (cobertura aprox. 70% lineal, aprox. 90% óptica)
  2. cubierta interior extruida con relleno de fuelle
  3. elemento central de alta resistencia a la tracción
  4. Diámetro de cable único optimizado
  5. trenzado con longitud de paso y dirección de tendido optimizadas
  6. Cubierta extruida a presión altamente resistente a la abrasión

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos