Cambiar idioma :
Los robots lineales son robots industriales formados por una combinación de varios ejes lineales. Permiten realizar un movimiento multidimensional y se utilizan para tareas de posicionamiento, automatización y como estaciones de medición. Los robots de pórtico están disponibles en numerosos diseños, como pórticos lineales, robots lineales planos y robots lineales de habitación.

Los robots lineales de igus® se basan en la tecnología lineal y de accionamiento sin lubricación del grupo de productos drylin®. Como fabricante y proveedor de todos los ejes, motores, cadenas portacables y cables necesarios, igus® ofrece una entrega rápida de kits de robots lineales, así como soluciones personalizadas.
Los robots lineales estándar de los tamaños más habituales están listos para su envío desde almacén en 24 horas. Con el configurador de pórtico, puede especificar longitudes de carrera individuales o configurar un pórtico personalizado que se adapte a sus necesidades.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h