Robot industrial imprime material de barra

Robots industriales: automatización de procesos en fabricación, logística y montaje

Contenido

Introducción al campo de los robots industriales

Funcionalidad y ámbitos de aplicación de los robots en la industria

Estadísticas sobre los ámbitos de aplicación de los robots industriales
Estadísticas sobre los ámbitos de aplicación de los robots industriales
Estadísticas de aplicaciones robóticas
Estadísticas de aplicaciones robóticas

Tipos de robots industriales y sus aplicaciones

Tipos de robots
Tipos de robots
  1. Robots de brazo articulado: Estos robots se utilizan a menudo en la industria del automóvil, por ejemplo para trabajos de soldadura y montaje.
  2. Robots lineales: Además de su gran precisión y capacidad de carga, los robots lineales suelen ofrecer una muy buena relación calidad-precio. Son adecuados para aplicaciones de paletizado o dosificación, por ejemplo.
  3. Robots SCARA: Son ideales para tareas de pick and place y se utilizan a menudo en la producción electrónica o la manipulación en laboratorios.
  4. Robots Delta: Gracias a su velocidad y precisión, son perfectos para tareas de embalaje y clasificación.
  5. Robots colaborativos (cobots): Estos robots trabajan de forma segura junto a trabajadores humanos y suelen utilizarse en tareas de ensamblaje y manipulación de materiales.

Ventajas del uso de robots industriales

  1. Los robots industriales aumentan considerablemente la velocidad de producción.
  2. Mejoran la calidad de los productos fabricados.
  3. Los robots pueden trabajar en entornos peligrosos, lo que aumenta la seguridad de los empleados.
  4. La automatización reduce los costes operativos a largo plazo.
  5. Los robots industriales pueden trabajar las 24 horas del día sin pausas.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar robots industriales?

  • Costes de inversión: 20.000
  • Piezas a procesar 100.000 piezas
  • Inversión por pieza: 0,2

¿Cuánto cuesta realmente un robot?

  • Costes de adquisición
  • Costes de puesta en marcha
  • Costes de funcionamiento

Robots industriales : de 30.000 a 250.000 euros

Robots ligeros : de 5.000 a 30.000 euros

Automatización de bajo coste : de 1.000 a 5.000 euros

Aspectos de seguridad en el uso de robots industriales

Perspectivas de futuro y evolución en el campo de la robótica industrial

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos