Reglas de diseño drylin® N

Compensación de los errores de alineación en mm

Cojinete flotanteNW-17NW-27NW-40NW-80
LLY0,60,450,40,6
LLZ0,50,810,8
LLYZY: 0,6, Z: 0,5Y: 0,3, Z: 0,4Y: 0,4, Z: 2,0 Y: 0,6, Z: 0,8

Representación gráfica de variantes con cojinetes flotantes

Regla de diseño 1 de drylin N con cuatro esquemas de perfil y etiquetas.
  • LLZ: Patín flotante en el eje Z
  • LLY: Patín flotante en el eje Z
  • LLYZ: Patín flotante en los ejes YZ

Cojinetes flotantes para sistemas de guiado lineal

Dos guías lineales con carros deslizantes muestran distintas disposiciones de soporte.

Fuerzas excéntricas

Esquema de carga de una guía con fuerza F y distancias 2x y 1x en un bloque lineal Drylin.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos