drylin® N: datos técnicos

SistemaN17N27N40N80
Anchura del raíl17 mm27 mm40 mm80 mm
Altura del mobiliario6 mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Número de pedido DiapositivaNW-02-17anchura nominal-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Referencia del raílNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Propiedades generales

SistemaN17N27N40N80
Peso del raíl150 g/m 290 g/m450 g/m1140 g/m
Peso del carro1.7g9-12,5 g30g100g
máx. Longitud del raíl2000mm3000 mm3000 mm3960 mm

Capacidad de carga

SistemaN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32,4 Nm
Mi, Mz0,18 Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Versiones del carro disponibles

SistemaN17N27N40N80
Cojinete con función flotante en el eje Y----
Cojinete con función flotante en el eje Z----
Cojinete con holgura en los ejes YZ----
Precarga (1 N)- ---
Versión sobremoldeada----
Carro con agujero liso----
Carro con orificio roscado----

Gráfico F x v, máx. Carga dinámica admisible

Diagrama con cuatro curvas A a D en un sistema de coordenadas logarítmico.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos