Mejore su tecnología y reduzca los costes

Tecnología inteligente para cada planta de tratamiento de aguas residuales

Depuradora de aguas residuales

Prevención fiable de riesgos y monitorización inteligente de condiciones en uno

▲ Tech up
  • Prolongación de la vida útil máxima
  • Mayor seguridad durante el funcionamiento de la planta sin personal
  • Acceso remoto a la información de estado en tiempo real
▼ Costes reducidos
  • Reducir los costes de mantenimiento mediante alertas tempranas
  • Evitar costes por paradas inesperadas de la planta
  • Diseño que ahorra espacio: baja altura de instalación & sin estaciones de bucle de cables
Descubra todas las ventajas de nuestros sistemas inteligentes de cadena portacables con ejemplos prácticos.

Diferentes retos en el tratamiento de aguas residuales ...

Monitorización de la fuerza EC.P para los clarificadores

Monitorización de la fuerza de empuje y tracción

Detección de roturas con EC.B para plantas de tratamiento de aguas residuales

Detección de rotura de cadena

Panel de control i.Cee en la planta de tratamiento de aguas residuales

Panel de control remoto

Monitorización fiable del estado de los equipos de las plantas de tratamiento de aguas residuales ... no puede ser más fácil con i.Sense

De este modo, pueden evitarse eficazmente los tiempos de inactividad imprevistos y, por tanto, las enormes pérdidas de producción.

Monitorización del estado | i.Sense

Mantenimiento predictivo | i.Cee

Infografía
Infografía

Industria 4.0: plásticos inteligentes que funcionan

Ejemplos de aplicaciones

Monitorización 24/7 del estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales

smart plastics en plantas de tratamiento de aguas residuales

Decida la ruta y el acceso a los datos

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Probado para su uso práctico en el mayor laboratorio de pruebas del sector

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre los smart plastics

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos