Cambiar idioma :
Los productos y servicios más destacados, así como los mayores éxitos del sector de la máquina-herramienta: todo ello en la nueva revista.

¿Te perdiste la última feria de máquinas-herramienta? No se preocupe. Visita online nuestro stand de la feria de máquinas-herramienta de Colonia. Si lo prefieres, puedes concertar con nosotros una visita virtual al stand aquí.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de elegir una cadena portacables con travesaños extensores? Trima Triebeser Maschinenbau GmbH se enfrentó precisamente a esta cuestión. El fabricante de la máquina buscaba un seguro guiado para una manguera de succión de 300 mm destinada a una máquina para trabajar la madera. Aquí puede consultar los requisitos que deben cumplir las cadena portacables con travesaños extensores en la industria manufacturera, así como información sobre el sistema seleccionado.

Comportamiento frente a las vibraciones de las cadenas portacables
Las vibraciones en los componentes de las máquinas-herramienta pueden provocar que estas dejen de funcionar con precisión, lo que reduce la calidad de las piezas mecanizadas y aumenta el desgaste de los componentes de la máquina. Las cadenas portacables, los «cordones umbilicales» de las máquinas-herramienta modernas, son una fuente potencial de problemas. Para mejorar su buen funcionamiento, se necesitan soluciones innovadoras...

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y capacidad de carga en condiciones reales en el laboratorio de ensayos de igus, el mayor del sector. Esto permite determinar con precisión la vida útil de los productos.
igus también lleva a cabo pruebas para los clientes, a petición, con el fin de comprobar el funcionamiento de los productos en condiciones totalmente personalizadas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h