Cambiar idioma :
Los productos fabricados en plástico de alto rendimiento pueden contribuir a la reducción de costes y al aumento de la vida útil de sus equipos y maquinaria gráfica. Con una gama de más de 100.000 productos modulares, en igus® siempre ofrecemos la solución adecuada para cada requisito, ya sea con cojinetes libres de lubricación y mantenimiento, cables a prueba de fallos o sistemas de suministro de energía optimizados. También disponemos de cadenas portacables con niveles sonoros de solo 32 dB(A), bajos niveles de vibración para aceleraciones extremas, velocidades de datos ultrarrápidas CAT7, 600 MHz y 4 años de garantía.
Compruebe la calidad de la cadena portacables silenciosa E6.1 con una muestra gratuita.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h