<font size="7">Lavacarros</font><br>Para piezas de automóvil recién pintadas</font>

Sistema rotativo de cepillos de lavado

Para piezas de automóvil recién pintadas

  • Qué se necesitaba: Lavar automáticamente piezas complejas de la industria automovilística después de pintarlas: Esta tarea la realiza el sistema de lavado de carrusel del fabricante polaco Noyen
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, soporta alta humedad y altas temperaturas, bajo peso, robusto, posicionamiento preciso, fácil de convertir
  • Productos utilizados: drylin® módulo lineal SHT-20, con husillo roscado dryspin® integrado y tuerca del husillo principal
  • Éxito para el cliente: Un objetivo importante del diseño era crear la posibilidad de una carga manual sencilla y ergonómica. El gran número de referencias requería no sólo el uso de herramientas adecuadas, sino también el reposicionamiento de los actuadores entre las referencias. Para ello se necesitaba un mecanismo deslizante con enclavamiento y fácil manejo. La solución debía ser a la vez ligera, ya que está integrada en un disco de carrusel, y robusta. Por eso se decidió realizar un nuevo diseño con rodamientos.
Sistema rotativo de cepillos de lavado

Problema

Solución

  • El cumplimiento de los parámetros reglamentarios exigidos
  • Ergonomía
  • Reducción significativa de los costes de fabricación
  • Simplificación del diseño
  • Reducción del peso
  • Aceleración del montaje de todo el dispositivo
  • Garantizar la repetibilidad de los componentes
  • Conseguir un alto grado de precisión
Sistema rotativo de cepillos de lavado
3D
3D
3D
3D

Productos utilizados

drylin® Módulo lineal SHT

Husillo

husillo dryspin®

Husillo

Tuercas dryspin®

Tuerca

Conjuntos de tuerca y husillo dryspin® para el automóvil

Automoción

¿Tiene alguna pregunta sobre la tecnología de husillos drylin®?

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos