Cambiar idioma :

En su canal de YouTube "create", André Göbel muestra cómo crea él mismo muebles modernos y piezas decorativas. A menudo se centra en diseños inusuales. En su canal ya inspira a más de 380.000 suscriptores con sus ideas. Uno de sus últimos proyectos es una lámpara en forma de L con aspecto de hormigón. Esta lámpara de aspecto pesado se sostiene con sólo dos finos cables de acero, cuyos puntos de suspensión están dispuestos muy juntos en un lado. Esto crea el efecto óptico de que la parte más larga de la lámpara flota en dos direcciones.
La luminaria también tiene un giro especial. Se comunica con un escritorio regulable en altura y, por lo tanto, puede mantener una distancia previamente fijada con respecto al escritorio cuando se desplaza. André confía en los productos de igus® para este ajuste motorizado. En este informe puede ver exactamente cómo se utilizaron nuestros productos y qué retos se resolvieron.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h