Componentes sin mantenimiento para scooters

Horquilla de suspensión

  • Bajo desgaste con muchos materiales de eje
  • Bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Baja absorción de humedad

brazo oscilante de la rueda trasera

  • Baja absorción total de humedad
  • Alta capacidad de carga
  • rentable
  • Bajos índices de desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • económico
  • Resistente a productos químicos
  • Para altas temperaturas

Amortiguador trasero

  • rentable
  • Más resistente al desgaste que las correas de PTFE
  • Mayor capacidad de carga
  • Tamaños definidos
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Insensible al polvo y la suciedad
  • rentable

Stand

  • Baja absorción de humedad
  • Extremadamente resistente al desgaste con cargas de hasta 20 MPa en modo giratorio
  • Bueno con diversos materiales de eje y cargas en los bordes

Transmisión Variomatic (CVT)

  • Coeficiente de fricción muy bajo sobre acero
  • Para uso continuo hasta +180 °C
  • Especialmente adecuado para rotaciones

Freno de mano

  • funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Insensible al polvo y la suciedad
  • rentable

Parabrisas

  • Gran rigidez
  • Fácil de instalar & sin mantenimiento
  • Insensible a la suciedad gracias al funcionamiento en seco
  • Guía angular con función de rodamiento flotante para instalación en esquinas
  • Holgura del rodamiento ajustable manualmente de forma opcional

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos