Centro de mecanizado CNC para la industria de la madera

tecnología de cadenas portacables, cables y almacenamiento de energía para máquinas de transformación de la madera

Centro de mecanizado
Cadena portacables® con travesaños extensibles en máquina para trabajar la madera
Guiar mangueras grandes con seguridad en el centro de mecanizado.

¿Qué cadena de arco es la adecuada?

▶Obtenga más información   ▶ Reciba asesoramiento personalizado

Tecnifique y reduzca costes: Nuestros mejores productos para centros de mecanizado

E4.1L cadena energética

Estable, fácil & rápido de llenar

  • 30 % más ligero que la serie E4.1 de tamaño comparable
  • Puede abrirse por ambos lados en el radio interior y exterior
  • También apto para aplicaciones giradas lateralmente, verticales y suspendidas
E4Q.64L

La mejor combinación de estabilidad y ligereza

  • Fácil de abrir con la mano
  • Más barata que el modelo predecesor E4Q.58
  • Al mismo tiempo más estable que la cadena portacables E4.1
cadena portacables readychain con conectores

Todo de un mismo proveedor: personalizado - listo para instalar - finalmente probado

  • Sistema de cadena portacables completo, incluido el cable
  • Tiempo de montaje reducido hasta en un 95
  • Montaje rápido: menos tiempo de inactividad de la máquina
Drylin R

Ejes lineales robustos para guías lineales redondas

  • 100 % libres de lubricación
  • Dimensiones idénticas a los casquillos de bolas
  • 8 materiales de eje diferentes
unidad de transferencia de bolas

Mueven cargas pesadas y delicadas con facilidad

  • resistentes a la abrasión, sin lubricación y duraderas
  • también adecuados para cargas pesadas con bordes afilados y mercancías delicadas
Cojinetes con brida igubal

bola esférica de plástico para todos los soportes de rodamientos embridados

  • Sustitución manual sencilla de la bola esférica
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistente a los productos químicos y a la corrosión
qué cadena® con barras transversales extensibles

Cable de PVC en la cadena energética ​

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos