Bolas de transporte

Bolas plásticas de transporte

¿Qué puede encontrar en esta página?

Ventajas e inconvenientes de las unidades de transferencia de bolas

Ventajas

  • Facilita el transporte de cargas pesadas en superficies lisas
  • Fácil movimiento en todas las direcciones, lo que mejora la maniobrabilidad
  • La instalación es sencilla y no requiere herramientas complejas
  • Disponibles en diferentes tamaños y materiales para satisfacer los distintos requisitos de la industria
  • Extremadamente duraderas y requieren una sustitución mínima cuando se mantienen adecuadamente, lo que no afecta al bolsillo

Desventajas

  • Bastante inestable en superficies irregulares; puede hacer que las cargas sean incontrolables
  • No es adecuado para cargas muy elevadas, ya que la presión sobre las bolas individuales puede causar daños
  • Puede generar ruido durante un uso prolongado, lo que puede resultar molesto en entornos silenciosos
  • Las partículas pequeñas, como la suciedad o las virutas, pueden limitar el movimiento de las bolas
  • Menos eficaces a altas velocidades; la precisión del movimiento puede verse afectada

¿Cuáles son las ventajas de las unidades de transferencia de bolas de igus®?

¿Cómo están fabricadas las unidades de transferencia de bolas de plástico?

Esfera y bolas de apoyo de POM

Bola de POM, bolas de soporte de acero inoxidable

Bola de acero inoxidable, inserto deslizante de iglidur® J3B

Mesa de transferencia de bolas con unidades de transferencia de bolas igus

Campos de aplicación de las unidades de transferencia de bolas

Criterios de selección

  • Laselección del material: En función de la aplicación y el perfil de requisitos, existen soluciones de plástico macizo, así como soluciones híbridas de plástico y acero inoxidable.
  • Acabado de la superficie: Hay que considerar si se requiere una superficie lisa o antideslizante, en función de la mercancía transportada. El tamaño y la forma de los raíles deben adaptarse a su aplicación para garantizar un funcionamiento sin problemas.
  • Entorno de instalación: Compruebe las dimensiones del espacio de instalación disponible y las opciones de montaje para una correcta instalación. Los anillos de sujeción están disponibles como accesorios en la tienda en línea.

Instalación y mantenimiento

Preguntas frecuentes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos