Máquina envasadora Veprotec

Envasado en film: Tecnología de una sola fuente

Las mesas lineales de husillo SHT sin lubricación automatizan esta máquina de envasado en film.

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin ®Mesas lineales SHT-husillo, drylin®Motor E-husillo-paso a paso
  • Requisitos: Para el posicionamiento y los ajustes de formato, se buscaba un proveedor que pudiera ofrecer toda la gama y proporcionar una solución completa. Debían funcionar de forma robusta y tener una larga vida útil.
  • Sector: Tecnología de envasado
  • Éxito para el cliente: 13 drylin® SHTaxes realizan todas las tareas de posicionamiento y ajuste en la máquina de envasado. Las mesas lineales son completamente libres de lubricación gracias al uso de rodamientos de polímero y tuercas de polímero. El completo sistema modular no deja nada que desear en cuanto a la composición personalizada del producto.
Máquina envasadora Veprotec

Problema

Solución

El posicionamiento manual de la bobina de film se realiza mediante un eje drylin® SHT-20-EWM con un carro accionado y otro arrastrado, así como el soporte de par mediante cojinete flotante drylin® OJUM-06-20 LL.

Para el posicionamiento automático de la perforadora se utiliza un sistema lineal drylin® SHT-12-EWM con motor paso a paso NEMA.

El ajuste automatizado del formato en la plegadora inferior se consigue utilizando dos ejes drylin® SHT-10-EWM, accionados por motores NEMA 23.

La profundidad y la anchura de la bolsa también se pueden ajustar en la plegadora inferior, utilizando otro eje motorizado drylin® SHT-axis.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos