dron

Sistema de dron en una caja

Componentes ligeros y sin mantenimiento para garajes de drones

El principio del dron en una caja

  • Un dron que pueda recargarse automáticamente -por ejemplo, mediante contactos de carga en los patines de aterrizaje-, un arnés que se coloca en un dron normal o un cambio de batería automatizado en la caja.
  • La caja sirve de plataforma de despegue y aterrizaje para el dron. Está diseñada para que pueda cargar el dron o cambiar la batería automáticamente. Durante el proceso de carga o en las fases en las que el dron no debe volar, la caja sirve como lugar de almacenamiento seguro.
  • El software de control planifica y controla las misiones y rutas de vuelo.

motion plastics para sistemas drone-in-a-box

Sistemas drone-in-a-box con componentes de igus

Ámbitos de aplicación

  • En el sector de la seguridad, el concepto se utiliza para despegar automáticamente en caso de alarma, volar hasta el lugar de la alarma y proporcionar imágenes en primer plano de la escena del crimen. También se pueden planificar vuelos de patrulla regulares. Además, las empresas ya han utilizado la tecnología para apoyar la seguridad en grandes acontecimientos.
  • En agricultura, el concepto ya se utiliza con éxito para tareas de inspección y topografía. Las cámaras especiales del dron permiten detectar cambios en la vegetación en una fase temprana.
  • En el mantenimiento de fábricas o centrales eléctricas, se utilizan drones en una caja para transmitir imágenes aéreas y datos de la fábrica al personal en tiempo real. Esto puede ayudar a detectar fugas de gas o agua, por ejemplo, o a identificar el mantenimiento necesario.
  • Las estaciones de paquetería ya se han establecido en muchas partes del mundo como una opción práctica para la entrega de paquetes en tiempo real. Si estas estaciones se amplían para incluir puntos de despegue y aterrizaje de drones, en el futuro podrán automatizarse numerosas entregas de paquetes.
Hangares para drones

Tecnología de rodamientos lineales sin mantenimiento en hangares para drones

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos