Cambiar idioma :

Ahorre tiempo y espacio con un módulo inteligente




El Module Connect es el concepto de un nuevo tipo de conector enchufable para conectar cables eléctricos, cables de fibra óptica y mangueras neumáticas. Como conector de cables, nuestro conector enchufable modular se caracteriza por una carcasa plana que ahorra espacio y se utiliza cuando es necesario conectar varios o inclusoun gran número de cablesen el menor espacio posible. El Module Connect ganó el premio de diseño reddot en 2018.

Conozca nuestro Módulo Connect y sus ventajas para optimizar las aplicaciones existentes, o inclúyalo a la hora de planificar su próximo proyecto.
Solicite aquí su consulta personal gratuita con caja de muestras. Nuestros expertos le presentarán el producto y le mostrarán cómo puede beneficiarse del uso del Module Connect.
Gracias al sencillo principio modular, un punto de conexión/desconexión individual puede configurarse como módulo a partir de varias carcasas de conectores, que, a su vez, cada una de ellas puede equiparse con hasta cuatro conectores diferentes.
Estas carcasas pueden combinarse entre sí, lo que permite variaciones casi infinitas en las anchuras y alturas de los módulos de manera individual. Gracias a su diseño plano, Module Connect ocupa muy poco espacio y permite una gran cantidad de contactos para cada aplicación.

Pruébelo en casa o en la oficina y obtenga una primera impresión
Nuestro servicio gratuito de realidad aumentada le permite probar Module Connect desde cualquier lugar. Acceda al servicio con su PC y escanee el código QR con su dispositivo inteligente para el modelo AR, o haga clic en el enlace directamente con su móvil o tableta.

Ampliación rápida y flexible de su interfaz modular
Mejora tecnológica:
Reducción de costes:
Los módulos pueden tener una o dos capas, en función de los cables y la geometría de la cadena portacables a la que acompañan. Esto permite un cableado óptimo para cada aplicación, tanto en términos de función como de diseño.
En combinación con el sistema de alivio de tensión universal de cables igus®, es posible una fijación segura directamente en la carcasa del conector. Los elementos flexibles utilizados rodean los cables y los mantienen en su sitio sin dañarlos. Esta estructura flexible en forma de panal se adapta a diferentes secciones de cable, proporcionando un alivio general de la tracción.
Module Connect puede utilizarse de diversas formas, por ejemplo en el extremo fijo o móvil de una cadena portacables, entre dos cadenas portacables o para introducir cables en cajas de bornas o armarios eléctricos.

El adaptador Module Connect une el conector Module Connect y la cadena portacables para formar un conjunto.

Cadenas portacables confeccionadas readychain®
Más información
Cables confeccionados readycable®
Más información
Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h