Cambiar idioma :

Una combinación perfecta - igus readycable: cableado industrial de cables chainflex con conectores enchufables industriales HARTING. Tanto si se trata de cables de control cableados como de cableados personalizados sin pedido mínimo, la calidad ampliamente probada de los cables chainflex en combinación con los tipos de conectores HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B y 24B como solución de cableado listo para conectar para aplicaciones industriales ayuda a ahorrar tiempo en el cableado de conectores y garantiza la seguridad de los componentes.
¿Qué tiene de especial?
Buenas razones para que igus confíe en la colaboración con HARTING para el montaje de cables: Además de la capacidad de integración en su propia producción, los siguientes criterios fueron decisivos para igus a la hora de seleccionar a HARTING como proveedor de conectores enchufables modulares:

¿Qué hace que esta asociación sea tan especial?
La producción de readycables de igus puede utilizar plenamente sus puntos fuertes con HARTING como proveedor y socio de diseño de conectores enchufables industriales modulares Han®. La calidad, el rendimiento, la productividad y, por tanto, también el precio están claramente a favor del montaje de cables industriales en igus. Si combina este procesamiento mecánico de los contactos en los insertos HARTING con el procesamiento mecánico de cables aguas arriba, las áreas de cableado especializadas y los almacenes Kanban, obtendrá la incomparable flexibilidad de igus readycable:
"4 años de garantía del cable chainflex y calculadora de vida útil basada en 2.000 millones de ciclos de prueba al año"
Los cables chainflex utilizados para readycable se someten a pruebas intensivas en nuestro propio laboratorio de pruebas de 3.800 m², el mayor del sector. Los cables readycable listos para conectar garantizan una larga vida útil gracias a las exhaustivas pruebas y controles de calidad realizados en nuestro propio laboratorio y a los más de 25 años de experiencia en la fabricación y el cableado de cables.
igus es ahora la primera empresa alemana que ha validado esta promesa para el cable chainflex. En un complejo proceso de certificación, el instituto estadounidense "Underwriters Laboratories" confirmó la exactitud de la declaración "La garantía de 4 años de igus para los cables chainflex y la calculadora de vida útil basada en 2.000 millones de ciclos de prueba al año". Esto convierte a la empresa con sede en Colonia en la primera de Europa en ver confirmada la veracidad de una afirmación publicitaria por una institución de pruebas. En el futuro, ningún cable chainflex saldrá de fábrica en ningún lugar del mundo que no lleve la etiqueta de comercialización UL con su número único B129699, que hace referencia a igus.

Un módulo conector listo para conectar en lugar de muchos conectores individuales
El Module Connect es el concepto de un nuevo tipo de conector para conectar cables eléctricos, cables de fibra óptica y mangueras neumáticas. Se caracteriza por una carcasa plana que ahorra espacio y se utiliza cuando es necesario conectar varios o un gran número de cables en el menor espacio posible.
Se trata de un desarrollo conjunto de igus & HARTING y utiliza el conector enchufable altamente personalizable Han-Modular de HARTING. Todos los componentes en forma de módulos insertados, marcos de unión necesarios y carcasa pueden combinarse de cualquier forma modular y solicitarse a igus como readycable para el cableado. igus ya dio luz verde a los primeros proyectos de muestra en 2018.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h