Comparación de distintos tipos de cojinetes

Diferentes tipos de cojinetes

Qué encontrará en esta página

Cojinetes lisos con ranura de lubricación - estructura y modo de funcionamiento

Ventajas

  • Elevada capacidad de carga
  • Protección contra la corrosión y la suciedad cuando se mantiene la lubricación
  • Las ranuras de lubricación garantizan la distribución del lubricante
Cojinetes lisos con ranuras de lubricación

Cojinetes de polímero iglidur

Cojinetes de plástico: modelo y funcionamiento

Ventajas

  • Propiedades deslizantes consistentes en todo el espesor de la pared
  • Ahorro de peso en comparación con los casquillos metálicos
  • Autolubricado y sin mantenimiento
  • Resistentes a productos químicos y medios
  • Amplia gama de formas posibles
  • Ocupa muy poco espacio
  • Insensibles a la suciedad
  • Económico

Cojinetes sinterizados: estructura y modo de funcionamiento

Ventajas

  • Si el punto de apoyo está correctamente diseñado y construido, el cojinete es sin mantenimiento.
  • Durante el movimiento, el lubricante se libera y "almacena" de nuevo cuando el rodamiento está parado.
  • Robusto y resistente a la presión.
Cojinetes sinterizados con brida

Cojinetes deslizantes reforzados con fibras igutex

Cojinete reforzado con fibras – estructura y función

Ventajas

  • Compatible con cargas elevadas
  • Autolubricado y por lo tanto de bajo mantenimiento
  • A menudo más económico que los insertos metálicos comparables en grandes dimensiones
  • Sin corrosión

Cojinetes DU – modelo y funcionamiento

Ventajas

  • Posibilidad de cargas estáticas elevadas
  • Buena disipación del calor
  • Bajos coeficientes de fricción (PTFE)
  • Los cojinetes con capa deslizante de PTFE no necesitan lubricación
Cojinetes bimetálicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos