Cambiar idioma :

La solución para los sistemas de suministro de energía en zonas con virutas: disponible en 4 tamaños. Las virutas y la suciedad pueden reducir considerablemente la vida útil de los cables y las mangueras. Con el sistema RX, igus® ofrece un tubo eléctrico de plástico extremadamente hermético, pero muy fácil de abrir.
Industrias típicas

Variante de plástico de alta temperatura de los tubos de energía RX a prueba de virutas de stock - 850°C a partir de 24h.
RX e-tube variante de alta temperatura
Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h