e-skin® plano - Detalles técnicos

  • Variantes cerradas:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Variantes abribles (las cámaras pueden abrirse y cerrarse con un cierre de cremallera)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Tamaños de instalación

Tamaños de instalación del e-skin flat
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = hasta 3000 m
  • H = a partir de 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (mayor radio de curvatura del cable guiado) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Principios de diseño

Diseño de las versiones

Opciones de relleno

Opción de llenado del e-skin® flat

Reglas de distribución

  • SKF12C: [A] altura interior = 12 mm | [B] altura exterior = 13 mm ➔ Diámetro del cable 10 mm
  • SKF15C:  [A] altura interior = 15 mm | [B] Altura exterior = 16 mm ➔ Diámetro del cable 13 mm
  • SKF12O: [A] altura interior = 12 mm | [B] altura exterior = 13 mm ➔ Diámetro del cable 10 mm
  • Vaina con cadena de soporte alojada SKF.S para la longitud no soportada de SKF12C y para evitar la abrasión
Normas de llenado del e-skin flat
Normas de llenado del e-skin flat
Normas de llenado del e-skin flat

Soporte de montaje

Número de compartimentos SKF12O.1.1.10Anchura del soporte de montaje [mm]Número de compartimentos SKF12C.1.1.10Anchura del soporte de montaje [mm]Número de vainas SKF15C.1.1.10Anchura del soporte de montaje [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Referencia Juego completo A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

instrucciones de montaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos