Bandeja de soporte de acero para apoyar el ramal inferior de la cadena portacables

Canal portacables con soporte mural montado en una estructura de aluminio.
  • Sistema completo, listo para instalar
  • Ya no es necesaria la laboriosa construcción interna
  • Fácil de conectar a su máquina en perfiles o soportes de pared
  • Disponible en 2 tipos y 4 versiones como sistema modular
  • Disponible de fábrica para muchos anchos de cadena portacables, con muchas opciones de fijación

2 tipos de canal de drenaje

Tipo 1

Tipo 2

Ficha técnica

Tipo 1

Canaleta de acero con plano acotado y distancias entre taladros para una longitud de 2.000 mm.

Tipo 2

Dibujo técnico de una canaleta de acero con cotas y taladros.

Fijación para pared

Canaleta de desvío de acero con dibujo acotado y vista lateral.

Fijación para pared

Canaleta de acero tipo 2 con soporte de pared, dibujo técnico con cotas.

Esto también podría interesarle

Canal portacables de aluminio con cadena portacables y guía deslizante.

Bandeja de soporte de aluminio

Canal guía para cadenas portacables y perfiles de aluminio en varias versiones.

canal guía

cadena energética Tienda

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos