Sistemas inteligentes para la gestión de cables en infraestructuras de carga eléctrica

Soluciones eficientes para la electrificación de la industria, movilidad y energía
La electrificación está transformando sectores como la movilidad, la industria y la energía. En este contexto, es clave garantizar una gestión segura y duradera de los cables eléctricos, especialmente en aplicaciones con movimiento o uso intensivo.
Los sistemas de carga —desde coches eléctricos hasta maquinaria o equipos autónomos— requieren soluciones que reduzcan el desgaste, eviten fallos y mejoren la operativa. igus, especialista en motion plastics, ofrece con la gama e‑tract sistemas diseñados para optimizar el rendimiento y la fiabilidad en cualquier entorno.
Desafíos en los cables de carga eléctrica
En aplicaciones de carga eléctrica, los cables se enfrentan a:
- Movimiento continuo y ciclos repetitivos
- Radios de curvatura no controlados
- Alto peso en cables de potencia
- Condiciones ambientales adversas
- Interacción con usuarios y maquinaria
Esto puede generar fallos, interrupciones y altos costes de mantenimiento, especialmente en entornos industriales.
Soluciones igus: sistemas e‑tract para gestión dinámica de cables
Los sistemas e‑tract de igus están diseñados para aplicaciones de carga eléctrica donde el cable necesita ser guiado, protegido y recogido de forma controlada.
Basados en tecnología de cadenas portacables y materiales tribológicos de alto rendimiento, estos sistemas permiten:
- Controlar el movimiento del cable
- Mantener radios de curvatura adecuados
- Reducir esfuerzos mecánicos
- Proteger frente a condiciones externas
- Mejorar la seguridad operativa
Además, al no requerir lubricación, los sistemas igus ofrecen un funcionamiento limpio y de bajo mantenimiento, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Tipos de carga para vehículos eléctricos
AC Charging (Corriente Alterna)
Es la carga más común para turismos. La energía se suministra en corriente alterna y el vehículo la convierte internamente para cargar la batería. Se utiliza principalmente en hogares, aparcamientos y lugares de trabajo.
DC Charging (Corriente Continua)
Permite una carga mucho más rápida porque la conversión de energía se realiza en el cargador y no en el vehículo. Es habitual en estaciones de carga rápida de carretera, áreas de servicio y centros logísticos.
MCS Charging (Megawatt Charging System)
Es la evolución de la carga rápida para vehículos pesados. Utiliza potencias muy elevadas (del orden de megavatios) para reducir significativamente los tiempos de carga de camiones, autobuses y flotas de transporte de larga distancia.
Soluciones igus asociadas
- AC Charging: e-tract 3.1 y e-tract AC horizontal.
- DC / MCS Charging: e-tract DC, e-tract DC horizontal.
En resumen, AC se utiliza para carga convencional, DC para carga rápida y MCS para carga ultrarrápida de transporte pesado.
Mejora tecnológica
- El cable de carga queda recogido en la estación sin permanecer enrollado, lo que evita la acumulación de calor y y lo protege de influencias externas.
Reducción de costes
- Mayor durabilidad de los cables y prevención de daños.
Testado en el laboratorio de igus®
- Rendimiento comprobado en el laboratorio de igus.
Ventaja ecológica
- Uso de materias primas recicladas o reciclables.
Gama e‑tract: soluciones para cada necesidad
igus ofrece una gama completa adaptada a diferentes escenarios:
Comparativa rápida
| Sistema | Tipo de carga | Aplicación | Altura [mm] | Anchura [mm] | Profundidad [mm] | Longitud de la extensión [mm] | Longitud de cable necesaria [mm] | Diámetro del cable [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-tract 3.1 | AC/DC | Público intensivo | 1.140 | 350 | 140 | 4.500 mm (+máx. 2.000 mm) | 4.500 mm (+máx. 2.000 mm) | máx. 15 mm |
| e‑tract DC | DC rápida / MCS | Electrolineras | 2.000 | 500 | 170 | 3.000 mm (+máx. 2.800 mm) | aprox. 5.800 mm (+ máx. 2.800 mm) | máx. 36 mm |
| e‑tract DC horizontal | DC rápida / MCS | Pared/techo | 3.000 - 6.500 | 805 | 182 - 218,5 | 4.500 - 6.500 | 7.000 - 9.000 | máx. 36 mm |
| e‑tract AC horizontal | AC | Parking | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar |
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoConsultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h