Cambiar idioma :
e-tract es una solución para el rebobinado automático de un cable. De este modo, se evitan los peligros y los daños en los cables debidos a un bobinado incorrecto o a la obstrucción de los mismos. El e-tract se utiliza en aplicaciones en las que un terminal móvil está conectado a un cable y se ha enrollado previamente a mano. La desviación múltiple permite obtener grandes longitudes de extensión cuando el espacio de instalación es limitado. Se prescinde por completo del colector.
Campos de aplicación típicos:
Paneles de control, herramientas en las líneas de montaje y las mesas de trabajo y estaciones de carga

Mucho más delgado y compacto
El siguiente paso en la evolución del e-tract, la solución para la retracción automática de cables, ideal para las estaciones de carga de automóviles eléctricos. La nueva versión es aún más delgada y compacta, y ofrece una mejor relación entre la extensión y la longitud total del cable en el sistema. El sistema integra un wallbox (11 kW).


Requiere menos espacio gracias a su nueva tecnología. Los nuevos sistemas de retracción hacen que el e-tract 2.1 sea aproximadamente un 25% más pequeño que su predecesor.

Sin cables en el suelo

Sin obstáculos

Sin suciedad

Sin robos

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h