Cambiar idioma :

Profibus (Process Field Bus) es un sistema de bus de campo ampliamente utilizado en la tecnología de automatización, que fue creado en Alemania en 1987 por un grupo de 21 empresas e institutos. Se distingue entre Profibus DP (periféricos descentralizados) y Profibus PA (automatización de procesos). La versión original Profibus FMS (Fieldbus Message Specification) ya no forma parte del estándar internacional de bus de campo, ya que fue sustituida por Profibus DP en 1993.
En la industria manufacturera, Profibus DP se utiliza para la comunicación rápida entre sistemas de control y sensores y actuadores con velocidades de datos de hasta 12 Mbps. Con 43,8 millones de dispositivos en todo el mundo, Profibus es el sistema de bus de campo más utilizado en la industria manufacturera y de procesos. Dado que en la industria manufacturera se requieren velocidades de transmisión cada vez mayores, PROFINET, un sistema de bus basado en Ethernet industrial, se introdujo como una evolución posterior. Por lo tanto, PROFINET puede considerarse el sucesor de Profibus y lo sustituirá cada vez más en los próximos años. Cambie ahora a PROFINET
Áreas de aplicación de Profibus Profibus se utiliza principalmente en las industrias de fabricación y procesos. Sin embargo, existen diferentes áreas de aplicación para los cables Profibus. Los cables suelen instalarse de forma permanente en las máquinas y sistemas, por lo que pueden seleccionarse cables con un conductor sólido o un conductor flexible formado por 7 hilos trenzados.
Para aplicaciones en la cadena portacables, es necesario utilizar cables Profibus con conductores finos trenzados. Además, es necesaria una estructura de cable adaptada al movimiento en la cadena portacables para garantizar una transmisión de datos fiable durante años. Por ello, los cables de chainflex® se han establecido especialmente en sistemas y máquinas como robots, máquinas de embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
Cables para aplicaciones Profibus de igus® igus® ofrece una amplia gama de cables Profibus. Un total de 11 tipos diferentes de cables Profibus de 8 familias de cables diferentes están disponibles para diferentes áreas de aplicación. Todos los cables chainflex® se han desarrollado para el movimiento permanente en la cadena portacables. En función de los requisitos, puede elegir entre diferentes revestimientos exteriores de PVC, PUR y TPE. Las distintas series de cables de bus ofrecen diferentes niveles de rendimiento, de modo que se puede seleccionar el cable adecuado para cada aplicación a fin de lograr la mayor vida útil posible.
Todos los cables chainflex® están sujetos a las mismas normas de calidad. No importa si se trata de un cable económico de la familia CF888 o de un cable para las más altas exigencias y el menor radio de curvatura, como es el caso de la familia CFBUS.LB. Por este motivo, igus® también concede una garantía de funcionamiento de 4 años meses para todos los cables chainflex®.
Longitudes de transmisión A menudo se subestima la cuestión de la longitud máxima de transmisión de los cables de bus. En general, se recomienda precaución en este punto, ya que la longitud máxima del cable puede depender en gran medida del tipo de cable. Un cable para instalación fija siempre tiene una atenuación menor que los cables flexibles, que están diseñados para movimientos permanentes. Esto significa que la longitud de transmisión es menor que la de un cable para instalación fija.
Dependiendo de la familia de cables, los cables chainflex® Profibus están diseñados mecánicamente para distancias de recorrido de hasta más de 400 metros, pero la velocidad de transmisión de datos del sistema de bus disminuye al aumentar la longitud del cable. Nuestra experiencia ha demostrado que una longitud de cable de hasta 70 metros entre dos repetidores es posible con Profibus. No obstante, esta longitud puede variar en función de las condiciones ambientales y los requisitos de la aplicación.
Disponibles por metros o confeccionados Los cables Profibus chainflex® se pueden pedir por metros en bobina o corona partir de 1 m de longitud sin costes de corte ni recargos por cantidades mínimas. Además, igus® también ofrece estos cables como confeccionados readycable®. Cada cable Profibus chainflex® también se puede pedir como cable confeccionado en la longitud deseada sin cantidad mínima. En la tienda online de readycable® puede elegir entre diferentes cables y conectores. Una función de filtro facilita la selección del tipo.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h