Pórticos de un eje

Robot lineal DLE-LG

Con longitud de carrera personalizada bajo pedido

  • Para cargas de hasta 2,5 kg
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,2 mm
  • Para velocidades de hasta máx. 1m/s

Configurar un robot de línea personalizado

Marcador de posición
  • Ahorre tiempo de diseño con modelos CAD en 3D y planos acotados directamente disponibles
  • Comprobación automática de la compatibilidad de los componentes seleccionados
  • Se entrega listo para instalar desde un único proveedor

robots lineales igus en la aplicación

Pórtico lineal en el laboratorio de investigación

Un sistema robótico lineal automatiza las tareas de investigación

Pórtico lineal en una máquina de limpieza

Robot lineal espacial para un sistema de limpieza sin mantenimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos