sistema de retracción de cables e-tract simplificado

Movilidad eléctrica simplificada. Para una estación de carga organizada.

NUEVO: e-tract 2.1

Sistema de retracción de cables e-tract
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Descripción del interior del e-tract 2.1

e-tract 2.1
e-tract 2.1
  1. Conexión de carga
  2. Sistemas de retracción
  3. Sistema de poleas
  4. Dispositivo de bloqueo
  5. Base giratoria

Mejoras técnicas en el e-tract 2.1

Sistema de retracción de cables e-tract
  • Reducción de la longitud de cable necesaria y requerido para la instalación mientras mantiene la longitud de extensión.
  • Los travesaños con mecanismo de apertura evitan que el cable se suelte o se enrede y permiten instalar y sustituir el cable de carga de forma rápida y sencilla
  • Integrado con Wallbox (11 kW)

e-tract 2.0

Design Award 2023
  • Punto de recarga compacto para pared integrado
  • Puede fabricarse con plástico reciclado
  • Organizado y protegido
  • Base giratoria
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Ventajas del e-tract

e-tract
e-tract
e-tract
e-tract

Antes

Sin el e-tract

Después

e-tract con un coche eléctrico

Esto también podría interesarle

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Reciclaje de cadenas portacables

Programa Chainge para cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos