Sistemas de medición drylin de igus

Para diferentes aplicaciones


Las ventajas de los sistemas de medición drylin

Tiempo de montaje

Menos tiempo de instalación

Variedad de materiales

Gran variedad de materiales

Raíles curvados

Más ergonómicas

Funcionamiento suave

Funcionamiento suave

Peso reducido

Peso reducido

Raíles individuales

Mayor variedad


Nuestros sistemas de medición para tus proyectos

drylin_NKVM_SA_CMYK

Sistema de medición econ basado en el raíl con precarga de perfil prismático drylin N

  • Carros con holgura ajustable pretensada de forma individual en cuatro longitudes diferentes
  • Incluye regla graduada en el raíl
  • Económicos, duraderos, prácticos
  • Fuerzas de retención garantizadas de 1,3 N a 11,7 N
  • La precarga del movimiento de parada hace que el
  • Sistema de medición compatible con instalación vertical sin necesidad de bloqueos adicionales
drylin_WKM.tif

Sistema de medición WKM2 basado en la guía lineal drylin W

  • Indicador a la derecha (R) o a la izquierda (L) del carro lineal
  • Principio de medición: magnético con cinta magnética
  • Función de medición absoluta y en cadena
  • Posibilidad de uso y transporte variables
  • Definición de cualquier valor como punto cero
  • Carro de bloqueo manual
  • Máx. longitud del raíl: 4.000 mm
drylin_WKMEX

Sistema de medición WKMEX basado en la guía lineal «drylin® W »

  • Sistemas listos para instalar, con salida externa de datos
  • Ocupa poco espacio de montaje
  • Tres versiones de sensor
  • Sensor de tamaño reducido con electrónica de evaluación integrada
  • Señales de salida: push-pull, continuas, a prueba de cortocircuitos, con señales invertidas (A, A/), (B, B/), (Z, Z/)​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1

Sistema de medición WMY basado en la guía lineal drylin W

  • Pantalla externa
  • Varias posiciones
  • Compatible con perfiles estructurales de aluminio
  • Adaptación horizontal o vertical
  • No necesitan lubricación
drylinQKM-01-20-b_vista frontal y superior

Sistema de medición QKM basado en la guía cuadrada drylin Q

  • Protección de la cinta magnética.
  • Opciones de montaje deslizante
  • Bloqueo manual del carro
  • Fijación autosoportada
  • Longitud máx. perfil AWMQ-20: 1.500 mm
  • Diseño compacto: carro con sensor integrado

¿Por qué deberías utilizar drylin de igus?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos