Después de 2560 kilómetros de prueba con ejes de fibra de carbono es definitivo: iglidur® J260 es el más adecuado para ejes de fibra de carbono

  • Carga radial sobre el rodamiento: 1 MPa
  • Velocidad del eje durante el movimiento lineal 0,1 m/s
  • Temperatura: 23°C

Conclusión:

Tabla de ejes de fibra de carbono
Tabla de ejes de fibra de carbono
laboratorio de ensayos fibra de carbono
Cojinetes de fricción iglidur®
Datos del material iglidur® J
Eje de fibra de carbono
Eje de fibra de carbono drylin R

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos