Cambiar idioma :
Hemos realizado varias pruebas sobre el coeficiente de fricción y la tasa de desgaste de nuestros materiales. Cojinetes y láminas de cojinetes lineales fabricados con los materiales iglidur® J y J4 fueron probados en diversos ejes de madera en comparación con ejes metálicos. Con este estudio, obtuvimos resultados con madera, una materia prima renovable.

Lars Fenger drylin® desarrollador de productos
¿Cuál fue el factor decisivo para el estudio "drylin® R sobre ejes de madera"?
Debido a la menor presión superficial de nuestros cojinetes lineales de fricción drylin®, en general también son adecuados para su uso en ejes redondos con superficies más blandas. Todo lo contrario que los cojinetes de bolas, que requieren una superficie endurecida. Los ejes y tubos de aluminio ya forman parte de nuestra cartera de productos, al igual que los ejes de carbono extremadamente ligeros. Y con nuestro estudio, estamos recopilando resultados con madera, una materia prima renovable.
¿Qué pruebas se realizaron?
En el laboratorio de igus® se realizaron pruebas de resistencia a la flexión para hacer una primera selección entre la gran variedad de maderas disponibles. Y se determinaron los resultados del coeficiente de fricción y desgaste con los tipos de madera adecuados.
¿Cuáles fueron los resultados?
En resumen... la madera y la tecnología lineal drylin® funcionan. E incluso muy bien. Los resultados mostraron que los coeficientes de fricción determinados sólo diferían ligeramente de los resultados en acero o aluminio. Y los resultados de desgaste de cojinetes y ejes también son muy prometedores. Especialmente en combinación con nuestro nuevo cojinete de deslizamiento lineal drylin® R-econ J4, algunas maderas como el haya vaporizada ofrecen una buena pareja de acoplamiento con buenos resultados.
¿Qué es lo más importante?
Las pruebas se realizaron en un entorno de laboratorio seco; a diferencia del acero inoxidable, por ejemplo, la suciedad y la humedad pueden cambiar significativamente los resultados de las mediciones. Ampliamos constantemente nuestra serie de pruebas para la madera, y la disponibilidad local también desempeña un papel fundamental. En la feria queremos reunir las primeras experiencias de los clientes sobre este tema y apoyar sus proyectos con drylin® y madera. Ya existen las primeras aplicaciones de clientes con cojinetes lisos sobre ejes de madera.

Un escritorio de madera regulable en altura e inclinable manualmente.

drylin® R transmiten el movimiento de la dirección de las ruedas delanteras a las traseras.

Los materiales utilizados aquí del programa drylin® R resisten sin problemas las altas condiciones de la feria.

Vea otros ejemplos de aplicación.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h