guía de eje sin lubricación para prensas de laboratorio

Deslizamiento en las condiciones más duras

Perfil

  • Qué se necesitaba: ejes drylin® R y cojinetes con brida con láminas deslizantes de material iglidur® X
  • Requisitos: Altas temperaturas de hasta 400 °C, fuerzas de prensado de hasta 70 toneladas
  • Industria: Maquinaria para plásticos
  • Éxito para el cliente: Nuestras guías de eje R drylin® con láminas deslizantes hechas del material iglidur® X pueden soportar cargas de presión, temperaturas muy altas e incluso bajo cero y permanecen estables dimensionalmente.
Vista de las prensas de laboratorio con unidad de cuatro columnas

Problema

Solución

Más imágenes del ejemplo de aplicación

Prensa de palanca manual: Las placas de la prensa se mueven mediante la unidad de cuatro columnas.
Eje de acero inoxidable con brida y revestimiento de polímero fijado a la prensa de laboratorio
Cojinete de brida fija montado

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos