Cambiar idioma :

Lascoronas giratorias de bolas se suelen clasificar como grandes rodamientos para la transmisión simultánea de fuerzas axiales y radiales. A diferencia de los rodamientos de bolas, las coronas giratorias de bolas no se montan en un soporte ni en un eje. Los agujeros de montaje en el anillo exterior e interior están diseñados para este fin, con el fin de permitir una transmisión óptima de la fuerza y una conexión rápida a los componentes pertinentes y adyacentes. El montaje superficial de la corona de orientación es la norma, pero también es posible el montaje vertical. En las coronas giratorias de bolas metálicas, los elementos rodantes distanciados se desplazan por una pista de rodadura obturada y lubricada. igus® ofrece a sus clientes la posibilidad de elegir entre dos variantes diferentes, 100% libres de lubricación. Además de las coronas giratorias de bolas que funcionan con elementos deslizantes de bajo mantenimiento, igus® ofrece coronas giratorias de bolas con rodamientos de bolas; ya sea con dentado exterior, dentado interior o con una pieza especial según se requiera.

Puede encontrar coronas giratorias PRT, coronas giratorias de bolas y otros tipos en varios tamaños en nuestra tienda en línea. Gracias a la amplia gama de materiales, nuestras soluciones están diseñadas para una gran variedad de industrias y también pueden resolver su aplicación específica.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h