Cambiar idioma :

El PRT-01 con corona de transmisión exterior de aluminio está disponible en cuatro dentados estándar diferentes. En todos los PRT se utilizan elementos deslizantes fabricados con materiales iglidur®, por lo que las coronas giratorias no necesitan mantenimiento ni lubricantes.
Por esta razón, la corona giratoria PRT es ideal para su uso en la mesa de montaje, ya que ninguna viruta metálica puede adherirse a la corona giratoria sin lubricante. Además, las PRT son extremadamente resistentes al desgaste y, por lo tanto, adecuadas para su uso con cargas elevadas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h