Pequeño pero potente... la forma más fácil de adentrarse en el mundo de los sensores

Sensores DIY de smart plastics
Mejora tecnológica
  • Mejore la calidad de sus propios productos y procesos basándose en los datos
  • Conexión directa al controlador lógico programable (PLC) del equipo a través de contactos libres de potencial
Reducción de costes
  • Accesibilidad económica y simplificada al ámbito de los sensores; también apto para aplicaciones DIY (hazlo tú mismo)
  • Eliminación de los tiempos de inactividad no planificados gracias a los mensajes de alarma basados en el estado
Testado en el laboratorio de igus®
Ventaja ecológica
  • Los sensores de bajo coste permiten ahorrar un arduo y costoso proceso de desarrollo de productos
  • Mantenimiento basado en el estado del sistema que evita el cambio innecesario o prematuro de productos

Resumen de los sensores DIY:

Sensor de rotación

  • Aplicación: Medición de la longitud de extensión
  • Referencia: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilidad: 9 revoluciones
  • Señal de salida: 4-20mA

Sensor lineal

  • Aplicación: Detección de posición/Sistema de medición de recorrido en carril perforado de 10 mm
  • Referencia: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Señal de salida: TTL 5V
  • Tensión: 5V DC

Módulo de comunicación

  • Aplicación: Distribución de datos
  • Referencia: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: Microprocesador ESP 32
  • Señal de salida: TTL 5V
  • Conectividad: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Sensor de rotación

  • Aplicación: Medición de movimientos de rotación
  • Referencia: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilidad: 29 incrementos
  • Señal de salida: TTL 5V

Sensor lineal

  • Aplicación: Sistema de medición de recorrido para guías lineales
  • Referencia: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Señal de salida: TTL 5V

PC industrial

  • Aplicación: Evaluación y procesamiento de datos
  • Referencia: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian Raspian
  • Conectividad: Wi-Fi, LAN, USB, M8
El experto en IoT Richard Habering explica el uso y ventajas de la nueva tecnología de sensores de bajo coste utilizando un minisensor de desgaste.

Monitorización inteligente de las condiciones de las máquinas, implementada con éxito

i.Sense EC.P en uso

"Menos esfuerzo, mayor disponibilidad"

Resumen de ejemplos de i.Sense

Aplicaciones de clientes de todo el mundo


Infografía

Integración en su propio entorno de red

Todos los sistemas de monitorización del estado de un vistazo en el folleto

Visión general de los smart plastics

  • Monitorización del estado (i.Sense)
  • Sistemas para la monitorización del estado
  • Ventajas de los sistemas de monitorización del estado
  • Ejemplos de aplicaciones con monitorización del estado
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Sistemas de mantenimiento predictivo
  • Ventajas de los sistemas de mantenimiento predictivo
  • Ejemplos de aplicaciones del mantenimiento predictivo
  • Flujo de datos en los conceptos modernos de fábrica inteligente

Información ...

Catálogo de novedades: Novedades en smart plastics de 2023

... configure su sistema...

Datos 3D inteligentes

y haga su pedido online.

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos