Montaje vertical, colgante

Altura máxima de recorrido 100 m
V máx. 20 m/s En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables
A. máx. 50 m/s<sup>2</sup> En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables

Tres tipos de instalación para aplicaciones colgantes verticales

Sin aceleración lateral

Con aceleración lateral

Con aceleración lateral

Uso sin pandeo para aplicaciones suspendidas con poco espacio

Cadenas portacables sin pandeo

Realizado en la práctica y probado 100.000 veces

Equipos de tecnología de bebidas

Equipos para la industria de bebidas

Propulsor retráctil

Propulsores retráctiles

Unidades de almacenamiento y recuperación

Transelevadores

Plataforma de perforación

Nuestros productos más vendidos para aplicaciones suspendidas

guidelok vertical

guidelok Vertical

Sistema E4.1

Sistema E4.1

Sistema E2/000

Sistema E2/000

Tienda online de cadenas portacables
Cadenas portacables
Información sobre la cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos