Cojinetes lisos - Instalación y tolerancias

Montaje de casquillos de plástico

Fijación a presión de los cojinetes

Qué encontrará en esta página

Cojinete iglidur en posición de apoyo

¿Cuál es la tolerancia del agujero del alojamiento?

Cojinete iglidur en posición de apoyo

Montaje de los cojinetes de fricción igutex


Libro blanco: Tolerancias, montaje, medición

Vista previa del documento técnico
  • Diseño de tolerancias para definir el juego correcto de los cojinetes
  • Métodos de medición y consejos para medir los cojinetes de plástico
  • Tolerancias de montaje y medidas para simplificar el montaje
  • Métodos para el montaje de cojinetes de plástico

Diversos métodos de fijación a presión

Hidráulico o mecánico

Sin prensa

Montaje automatizado

Cojinete igutex después de la contracción

Enfriamiento


Medición del diámetro interior de un cojinete montado a presión
Medición del diámetro interior de un cojinete montado a presión

Tolerancias recomendadas


Posición de los planos de medición

Comprobación del asiento del cojinete

  • Presionado en el agujero, el lado bueno del calibrador de tapón debe pasar suavemente por el cojinete.
  • Con un comprobador de deslizamiento, se debe garantizar que el diámetro interior del cojinete debe estar dentro de la tolerancia especificada de media en los planos de medición (véase el diagrama de al lado)

Vista previa de la ficha informativa
Varias espigas de fijación para casquillos de fricción

Espiga de fijación


Encolado en cojinetes lisos

Adhesivos recomendados:

Importante: Prepare bien las superficies a pegar

  • La suciedad, el óxido y otros cuerpos extraños debeneliminarse de las superficies a pegar.
  • Lijarligeramente las superficies
  • Desengrasarbien las superficies a pegar, por ejemplo, con alcohol, diluyente nitro o acetona.
  • A continuación, dejarsecar bienlas superficies adheridas.

Directrices para el mecanizado

ProcesoVolteoPerforaciónFresado
Material de la herramientaAcero inoxidableAcero inoxidableAcero inoxidable
Relación de transmisión [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5hasta 0,5
Ángulo de holgura5... 1510... 12
Ángulo de sujeción0... 103... 5
Velocidad de corte [m/min]200... 50050... 100 hasta 1.000

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos