Cambiar idioma :
Para facilitarle la selección de un cable, hemos clasificado todos los tipos de chainflex® según los criterios "esfuerzo, recorrido, resistencia al aceite y torsión". Cuanto mayor sea el número, mejor será el cable.
Ejemplo: Está buscando un cable adecuado para el mayor esfuerzo mecánico. El recorrido debe ser de hasta 100 m para aplicaciones autosoportadas y deslizantes. También debe cumplir los requisitos de resistencia al aceite de la norma DIN EN 50363-10-2. El cable no debe estar especialmente diseñado para aplicaciones de torsión.
Seleccione en el resumen de clasificación:
Esfuerzo: 6 Recorrido: 5 Resistencia al aceite: 3 Torsión: 1
Esto da como resultado la clasificación del cable - en este caso "Clase 6.5.3.1", que también puede ver en las respectivas páginas de producto.
| Carga | Recorrido | Resistencia al aceite | Torsión |
|---|---|---|---|
| de 1 a 7 | 1 a 6 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| Carga | Baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | la más alta |
| Recorrido | Autosoportada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | |
| Resistencia al aceite | Ninguna | 1 | 2 | 3 | 4 | la más alta | |||
| Torsión | Ninguna | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360 °/m |

Del 1 al 7

Del 1 al 6

Del 1 al 4

Del 1 al 4
En teoría, la "Clasificación 1.1.1.1" correspondería a la más baja, y la "Clasificación 7.6.4.3", a la más alta.
Con su gama chainflex®, igus® ofrece desde hace más de 25 años cables para movimientos constantes en cadenas portacables con una especialidad:
funcionar de forma segura.
Esto significa que los cables chainflex® deben cumplir requisitos estrictos (por ejemplo, radios de curvatura muy pequeños, elevado número de ciclos, espacios de instalación muy reducidos, influencias químicas y una amplia gama de parámetros dinámicos), independientemente de la aplicación de cadena portacables en la que se utilicen.
igus® clasifica los cables según las normas igus® en sus departamentos técnicos y laboratorio de pruebas. Estas normas de chainflex® incluyen gamas de pruebas que conducen a la "Clasificación" igus®.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h